Menu Vyhledávání

Vrut do plechu Drážka křížová 4.8 mm 19.0 mm PPA černá

This self-tapping pan head screw is designed to generate threads as it is pushed into the material, eliminating the need for pre-drilling holes. It has a high level of strength, fatigue resistance, and stiffness. The pan head is ideal for a smooth, unobtrusive appearance. Black and made from PPA.
Nové objednací číslo:

10376720

Staré objednací číslo:

433005511499

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 9,6356 Kč
500 - 999 6,8467 Kč
1000 + 5,271 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

963,56 Kč

100 x 9,6356 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 19.0 mm
Barva černá
Materiál PPA
Průměr hlavy 9.5 mm
Výška hlavy 3.7 mm
Druh šroubu Šrouby samořezné
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy hlava půlkulatá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás