Menu Vyhledávání

Vrut do plechu Drážka křížová 3.5 mm 6.5 mm PPA

Tento křížový samořezný šroub s půlkulatou hlavou je vyroben z černého polyftalamidu s 45 % skelného vlákna, což mu dodává dobrou mechanickou pevnost, únavovou odolnost a tuhost. Technické normy: NF E 25-658 (některé rozměry nemusí odpovídat rozměrům a tolerancím uvedených norem)
Nové objednací číslo:

10105467

Staré objednací číslo:

6580111301VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2491 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 249,10 Kč

1000 x 3,2491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka závitu 6.5 mm
Barva černá
Materiál PPA
Průměr hlavy 8.0 mm
Výška hlavy 3.1 mm
Druh šroubu Šrouby samořezné
Drážka Drážka křížová
Typ hlavy hlava půlkulatá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás