Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm PVDF přírodní

Nové objednací číslo:

10051443

Staré objednací číslo:

0100430500VR

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 11,295 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 129,50 Kč

100 x 11,295 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace DIN 963
Specifikace ISO 2009
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás