Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 20.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10051504

Staré objednací číslo:

0100460001VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 8,0739 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

807,39 Kč

100 x 8,0739 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M6
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Specifikace DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 963
Specifikace ISO 2009
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás