Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 16.0 mm polyamid černá

Nové objednací číslo:

10051702

Staré objednací číslo:

0100680001VR

60 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 4999 12,6058 Kč
5000 + 10,1655 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 260,58 Kč

100 x 12,6058 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 4.7 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M8
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Specifikace DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 963
Specifikace ISO 2009
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás