Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M8x1.25 mm 30.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10051771

Staré objednací číslo:

0100710000VR

800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,9782 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 978,20 Kč

1000 x 4,9782 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 4.7 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Specifikace DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 963
Specifikace ISO 2009
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás