Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M10x1.5 mm 60.0 mm polyamid přírodní

Nové objednací číslo:

10051870

Staré objednací číslo:

0100860000VR

147 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 15,9386 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 984,65 Kč

250 x 15,9386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 60.0 mm
Velikost závitu M10
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Specifikace DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 963
Specifikace ISO 2009
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás