Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub má oválnou hlavu s drážkou a je kombinací spojovacího materiálu s oválnou a zapuštěnou hlavou. Je vyroben z přírodního polyamidu a má mnohostranné použití v různých oborech.
Nové objednací číslo:

10051979

Staré objednací číslo:

0110070000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,0996 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 099,60 Kč

1000 x 4,0996 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 2.4 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Vyvýšená zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás