Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

Tento šroub má oválnou hlavu s drážkou a je kombinací spojovacího materiálu s oválnou a zapuštěnou hlavou. Je vyroben z přírodního polyamidu a má mnohostranné použití v různých oborech.
Nové objednací číslo:

10052068

Staré objednací číslo:

0110180000VR

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,5478 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 547,80 Kč

1000 x 1,5478 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.7 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Vyvýšená zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás