Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

Tento šroub se zapuštěnou hlavou s drážkou je vyroben z pozinkované oceli. Technické normy: DIN 963 a ISO 2009.
Nové objednací číslo:

10183007

Staré objednací číslo:

080031640952

500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 1,7709 Kč
1000 + 1,2759 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

885,45 Kč

500 x 1,7709 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 1.6 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M3
Barva bílá
Povrchová úprava pozinkováno
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace DIN 963
Celní nomenklatura 7318190090
Specifikace DIN 963

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás