Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 12.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

Tento šroub se zapuštěnou hlavou s drážkou je vyroben z pozinkované oceli. Technické normy: DIN 963 a ISO 2009.
Nové objednací číslo:

10183090

Staré objednací číslo:

080051240952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,1514 Kč
500 - 999 2,7888 Kč
1000 + 1,9941 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

787,85 Kč

250 x 3,1514 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 2.5 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M5
Barva bílá
Povrchová úprava pozinkováno
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace DIN 963
Celní nomenklatura 7318190090
Specifikace DIN 963

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás