Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M3 Reny přírodní

Standardní strojový šroub se zapuštěnou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10342541

Staré objednací číslo:

1440024

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 33,4563 Kč
500 - 999 31,6071 Kč
1000 + 29,7448 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 345,63 Kč

100 x 33,4563 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Specifikace UL94 HB

Produkt 1440024 nahrazuje:

černá Reny S křížovou drážkou Zápustná hlava Šroub s plochou hlavou - Velikost závitu M3; Délka závitu 20.0 mm | 0.787 in; Průměr hlavy 6.0 mm | 0.236 in;
Nové objednací číslo: 10587737
Staré objednací číslo: 1440057

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás