Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 Reny přírodní

Standardní strojový šroub se zapuštěnou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10342572

Staré objednací číslo:

1440027

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 19,8254 Kč
500 - 999 18,7292 Kč
1000 + 17,6329 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 982,54 Kč

100 x 19,8254 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Specifikace UL94 HB

Produkt 1440027 nahrazuje:

černá Reny S křížovou drážkou Zápustná hlava Šroub s plochou hlavou - Velikost závitu M4; Délka závitu 8.0 mm | 0.315 in; Průměr hlavy 8.0 mm | 0.315 in;
Nové objednací číslo: 10587768
Staré objednací číslo: 1440060

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás