Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M5 Reny přírodní

Standardní strojový šroub se zapuštěnou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10342640

Staré objednací číslo:

1440034

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 33,9449 Kč
500 - 999 32,0562 Kč
1000 + 30,1806 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 394,49 Kč

100 x 33,9449 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Specifikace UL94 HB

Produkt 1440034 nahrazuje:

černá Reny S křížovou drážkou Zápustná hlava Šroub s plochou hlavou - Velikost závitu M5; Délka závitu 12.0 mm | 0.472 in; Průměr hlavy 10.0 mm | 0.394 in;
Nové objednací číslo: 10587836
Staré objednací číslo: 1440067

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás