Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 Reny přírodní

Standardní strojový šroub se zapuštěnou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10342732

Staré objednací číslo:

1440043

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 97,2386 Kč
125 - 249 91,8365 Kč
250 + 86,4343 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 430,97 Kč

25 x 97,2386 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Specifikace UL94 HB

Produkt 1440043 nahrazuje:

černá Reny S křížovou drážkou Zápustná hlava Šroub s plochou hlavou - Velikost závitu M6; Délka závitu 30.0 mm | 1.181 in; Průměr hlavy 12.0 mm | 0.472 in;
Nové objednací číslo: 10587928
Staré objednací číslo: 1440076

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás