Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 PPS béžová

Standardní strojový šroub se zapuštěnou hlavou a drážkou. Vyroben z plastu podle certifikace UL.
Nové objednací číslo:

10343296

Staré objednací číslo:

1440099

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 624,7627 Kč
25 - 124 292,3763 Kč
125 - 249 276,1303 Kč
250 + 259,8842 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

624,76 Kč

1 x 624,7627 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Barva béžová
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás