Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10294499

Staré objednací číslo:

50M020040H012

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0175 Kč
5000 - 19999 0,9157 Kč
20000 + 0,8242 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 017,50 Kč

1000 x 1,0175 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 1.2 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M2
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Specifikace DIN 963, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 963
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás