Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 42.0 mm polyamid přírodní

Nylon 6/6 M3x.5 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Nové objednací číslo:

10295885

Staré objednací číslo:

50M030050H042

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1692 Kč
5000 - 19999 1,0522 Kč
20000 + 0,9469 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 169,20 Kč

1000 x 1,1692 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 1.7 mm
Délka závitu 42.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Specifikace DIN 963, NF E 25-123
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace DIN 963
Specifikace NF E 25-123

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás