Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M3.5 25.0 mm polyamid přírodní

Zapuštěný šroub s křížovou drážkou Philips je vyroben z přírodního polyamidu, tudíž je lehký a má všestranné využití. Polyamid dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10296493

Staré objednací číslo:

50M035060I025

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,0899 Kč
5000 - 19999 0,9809 Kč
20000 + 0,8827 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 089,90 Kč

1000 x 1,0899 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr hlavy 6.9 mm
Maximální průměr hlavy 8.2 mm
Výška hlavy 2.3 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M3.5
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás