Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M4 12.0 mm polyamid přírodní

Zapuštěný šroub s křížovou drážkou Philips je vyroben z přírodního polyamidu, tudíž je lehký a má všestranné využití. Polyamid dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10296950

Staré objednací číslo:

50M040070I012

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,1015 Kč
5000 - 19999 0,9913 Kč
20000 + 0,8921 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 101,50 Kč

1000 x 1,1015 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr hlavy 8.0 mm
Maximální průměr hlavy 9.4 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M4
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás