Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M5 16.0 mm polyamid přírodní

Zapuštěný šroub s křížovou drážkou Philips je vyroben z přírodního polyamidu, tudíž je lehký a má všestranné využití. Polyamid dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10297513

Staré objednací číslo:

50M050080I016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,2183 Kč
5000 - 19999 1,0963 Kč
20000 + 0,9868 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 218,30 Kč

1000 x 1,2183 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr hlavy 8.9 mm
Maximální průměr hlavy 10.4 mm
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás