Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M6 8.0 mm polyamid přírodní

Zapuštěný šroub s křížovou drážkou Philips je vyroben z přírodního polyamidu, tudíž je lehký a má všestranné využití. Polyamid dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10298107

Staré objednací číslo:

50M060100I008

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,4002 Kč
5000 - 19999 1,2602 Kč
20000 + 1,1343 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 400,20 Kč

1000 x 1,4002 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr hlavy 10.9 mm
Maximální průměr hlavy 12.6 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás