Menu Vyhledávání

šroub Drážka křížová M8 30.0 mm polyamid přírodní

Zapuštěný šroub s křížovou drážkou Philips je vyroben z přírodního polyamidu, tudíž je lehký a má všestranné využití. Polyamid dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10298718

Staré objednací číslo:

50M080125I030

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,6754 Kč
2500 - 9999 5,1079 Kč
10000 + 4,5971 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 837,70 Kč

500 x 5,6754 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Minimální průměr hlavy 15.4 mm
Maximální průměr hlavy 17.3 mm
Výška hlavy 4.6 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M8
Barva přírodní
Drážka Drážka křížová
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy Plochá zápustná hlava
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás