Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polypropylen přírodní

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou je vyroben z přírodního polypropylenu (PP), tudíž je lehký a má všestranné využití. Polypropylen dodává výrobkům jak mechanickou pevnost, tak izolační vlastnosti.
Nové objednací číslo:

10402221

Staré objednací číslo:

543053000011

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 3,8068 Kč
500 - 999 2,8865 Kč
1000 + 2,245 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

380,68 Kč

100 x 3,8068 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 2.7 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M5
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace ISO 2009, DIN 963
Celní nomenklatura 3926909790
Specifikace ISO 2009
Specifikace DIN 963

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás