Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M3 8.0 mm PVDF přírodní

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou je vyroben z přírodního PVDF, má dobrou odolnost vůči chemikáliím a UV záření. Lze jej rovněž sterilizovat pomocí gama paprsku, páry nebo ETO, a proto je ideálním spojovacím materiálem pro použití v lékařství a potravinářském průmyslu.
Nové objednací číslo:

10404607

Staré objednací číslo:

585030800046

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 32,2955 Kč
100 - 249 21,7813 Kč
250 + 18,4486 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

807,39 Kč

25 x 32,2955 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 1.7 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M3
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace DIN 963, UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace DIN 963
Specifikace UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás