Menu Vyhledávání

šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm PVDF přírodní

Šroub se zápustnou hlavou s drážkou je vyroben z přírodního PVDF, má dobrou odolnost vůči chemikáliím a UV záření. Lze jej rovněž sterilizovat pomocí gama paprsku, páry nebo ETO, a proto je ideálním spojovacím materiálem pro použití v lékařství a potravinářském průmyslu.
Nové objednací číslo:

10404775

Staré objednací číslo:

585061200046

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 99 106,8988 Kč
100 - 249 72,149 Kč
250 + 70,5594 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

2 672,47 Kč

25 x 106,8988 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 3.3 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M6
Barva přírodní
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Drážka Hlava s drážkou
Druh šroubu Šrouby s plochou hlavou
Typ hlavy hlava zápustná
Specifikace DIN 963, UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Specifikace DIN 963
Specifikace UL94 V-0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás