Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
6,7086 Kč - 8,2823 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,652 Kč - 2,0396 Kč | 96 Skladem |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,5632 Kč - 5,6335 Kč | 10 Skladem |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,3949 Kč - 6,6603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,6671 Kč - 2,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
10298459 | 1,5367 Kč - 1,8973 Kč | 112 Skladem |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
4,5538 Kč - 5,6219 Kč | 1500 Skladem |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10299265 | 4,977 Kč - 6,1446 Kč | 500 Skladem |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1,1343 Kč - 1,4002 Kč | 5000 Skladem |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,4574 Kč - 5,5029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,8127 Kč - 5,9416 Kč | 4400 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,2448 Kč - 1,2448 Kč | 3000 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,6444 Kč - 9,4374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,1266 Kč - 1,3908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,877 Kč - 1,0827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,5424 Kč - 1,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,9811 Kč - 1,2111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.