Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem lze utáhnout či povolit inbusovým klíčem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,907 Kč - 0,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,2998 Kč - 1,2998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,5531 Kč - 1,5531 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8242 Kč - 0,8242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,5585 Kč - 1,5585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8609 Kč - 0,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8931 Kč - 0,8931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9147 Kč - 0,9147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,877 Kč - 0,877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9043 Kč - 0,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8195 Kč - 0,8195 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,0175 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,846 Kč - 0,846 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,854 Kč - 0,854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
1,6773 Kč - 1,6773 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-40
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8894 Kč - 0,8894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,9023 Kč - 0,9023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#8-32
|
polyamid
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8552 Kč - 0,8552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#4-40
|
polyamid
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
0,8701 Kč - 0,8701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
#6-32
|
polyamid
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.