20150334
20150334
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 703,2776 Kč |
10 - 19 | 2 432,9956 Kč |
20 + | 2 297,7222 Kč |
Velikost závitu | TR20 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 20.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 17.640 |
d2 tol. 7e max | 17.905 |
d3 tol. 7h max | 15.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Hmotnost (kg) | 1.94 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku