Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 770,3859 Kč - 10 318,1555 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
32.547
|
|||
4 699,1861 Kč - 5 528,3494 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
2000.0
|
ocel
|
28.547
|
|||
2 271,0045 Kč - 2 838,6352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 10
|
1500.0
|
ocel
|
23.094
|
|||
2 802,9515 Kč - 3 297,5779 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
26.547
|
|||
3 201,31 Kč - 3 766,2088 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
2000.0
|
ocel nerezavějící
|
13.640
|
|||
4 341,2652 Kč - 5 107,329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
1500.0
|
ocel
|
36.020
|
|||
9 213,7553 Kč - 10 839,7808 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící
|
28.547
|
|||
8 541,9616 Kč - 10 049,4608 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
2000.0
|
ocel nerezavějící
|
26.547
|
|||
29 350,4766 Kč - 34 530,0813 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel nerezavějící
|
54.935
|
|||
25 907,5038 Kč - 28 786,0868 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
98.710
|
16.0
|
120.0
|
TR120 x 16
|
2000.0
|
ocel
|
111.25
|
|||
2 187,963 Kč - 2 574,0097 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 8
|
2000.0
|
ocel
|
17.608
|
|||
2 314,8119 Kč - 2 723,2075 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 12
|
1000.0
|
ocel
|
28.507
|
|||
885,5353 Kč - 1 180,5733 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
2000.0
|
ocel
|
12.191
|
|||
2 436,8468 Kč - 3 045,9622 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
25.094
|
|||
5 670,6513 Kč - 6 671,2773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 14
|
2000.0
|
ocel
|
36.020
|
|||
12 577,0564 Kč - 14 796,5559 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
2000.0
|
ocel
|
64.425
|
|||
3 923,41 Kč - 4 615,7233 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
ocel
|
32.547
|
|||
11 333,3595 Kč - 13 333,3232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
36.020
|
|||
11 655,4161 Kč - 13 712,366 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
2000.0
|
ocel
|
54.935
|
|||
1 974,9435 Kč - 2 468,8238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17.269
|
5.0
|
24.0
|
TR24 x 5
|
2000.0
|
ocel
|
21.094
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku