20150648
20150648
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 21 164,2888 Kč |
10 - 19 | 19 047,7945 Kč |
20 + | 17 989,6773 Kč |
Velikost závitu | TR36 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 36.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 32.547 |
d2 tol. 7e max | 32.882 |
d3 tol. 7h max | 29.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°20‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Hmotnost (kg) | 19.62 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku