20150778
20150778
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 48 705,4868 Kč |
10 - 19 | 43 834,8398 Kč |
20 + | 41 399,6779 Kč |
Velikost závitu | TR60 x 9 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 60.0 |
Stoupání závitu | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 54.935 |
d2 tol. 7e max | 55.360 |
d3 tol. 7h max | 50.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 2°58‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 55.47 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku