20151119
20151119
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 099,0123 Kč |
10 - 19 | 1 889,0136 Kč |
20 - 49 | 1 784,0684 Kč |
50 - 99 | 1 679,1232 Kč |
100 + | 1 574,178 Kč |
Velikost závitu | TR15 x 4 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 16.0 |
Stoupání závitu | 4.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 13.640 |
d2 tol. 7e max | 13.905 |
d3 tol. 7h max | 11.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 5°16‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 3.51 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku