20151126
20151126
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 695,6109 Kč |
10 - 19 | 626,0607 Kč |
20 - 49 | 591,1592 Kč |
50 + | 556,4984 Kč |
Velikost závitu | TR16 x 8 |
---|---|
Počet závitů | 2.0 |
d1 tol. 7e | 16.0 |
Stoupání závitu | 8.0 |
p1 | 4.0 |
d2 tol. 7e min | 13.608 |
d2 tol. 7e max | 13.905 |
d3 tol. 7h max | 11.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 10°29' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Hmotnost (kg) | 1.17 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku