20151393
20151393
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 1 518,2754 Kč |
10 - 19 | 1 366,4539 Kč |
20 - 49 | 1 290,6334 Kč |
50 + | 1 214,5722 Kč |
Velikost závitu | TR26 x 5 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 26.0 |
Stoupání závitu | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 23.094 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 25.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°55‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 3.32 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku