20151690
20151690
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 11 799,7405 Kč |
10 - 19 | 10 619,684 Kč |
20 + | 10 029,7283 Kč |
Velikost závitu | TR44 x 7 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 44.0 |
Stoupání závitu | 7.0 |
p1 | 7.0 |
d2 tol. 7e min | 40.020 |
d2 tol. 7e max | 40.375 |
d3 tol. 7h max | 36.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°10‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.08 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 28.74 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku