20151904
20151904
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 45 133,4013 Kč |
10 - 19 | 40 620,0506 Kč |
20 + | 38 363,4881 Kč |
Velikost závitu | TR95 x 16 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 95.0 |
Stoupání závitu | 16.0 |
p1 | 16.0 |
d2 tol. 7e min | 86.250 |
d2 tol. 7e max | 86.810 |
d3 tol. 7h max | 77.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 3°22‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
Straightness mm/300mm | 1.0 |
Hmotnost (kg) | 136.80 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku