20152604
20152604
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 24 488,1495 Kč |
10 - 19 | 22 039,4548 Kč |
20 + | 20 815,0139 Kč |
Velikost závitu | TR60 x 9 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 60.0 |
Stoupání závitu | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 54.935 |
d2 tol. 7e max | 55.360 |
d3 tol. 7h max | 50.000 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 2°58‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 27.73 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku