20152918
20152918
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 10 049,4608 Kč |
10 - 19 | 9 044,5432 Kč |
20 + | 8 541,9616 Kč |
Velikost závitu | TR30 x 6 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 30.0 |
Stoupání závitu | 6.0 |
p1 | 6.0 |
d2 tol. 7e min | 26.547 |
d2 tol. 7e max | 26.882 |
d3 tol. 7h max | 23.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°05‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
Straightness mm/300mm | 0.1 |
Hmotnost (kg) | 8.70 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku