20152970
20152970
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 44 611,3055 Kč |
10 - 19 | 40 150,2042 Kč |
20 + | 37 919,6373 Kč |
Velikost závitu | TR70 x 10 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 70.0 |
Stoupání závitu | 10.0 |
p1 | 10.0 |
d2 tol. 7e min | 64.425 |
d2 tol. 7e max | 64.850 |
d3 tol. 7h max | 59.000 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 2°49‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.15 |
Hmotnost (kg) | 51.24 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Směr stoupání závitu | Levé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku