20153120
20153120
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 2 301,3567 Kč |
10 - 19 | 2 071,2235 Kč |
20 - 49 | 1 956,1689 Kč |
50 + | 1 841,1143 Kč |
Velikost závitu | TR24 x 5 |
---|---|
Počet závitů | 1.0 |
d1 tol. 7e | 24.0 |
Stoupání závitu | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 21.094 |
d2 tol. 7e max | 21.394 |
d3 tol. 7h max | 18.500 |
l1 | 2000.0 |
Lead angle | 4°17' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Hmotnost (kg) | 5.56 |
Materiál | ocel |
Směr stoupání závitu | pravé |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku