Menu Vyhledávání

Svorky upínací - excentrické M4 8.7 8.0 ocel kalená

Tyto excentrické upínací šrouby dokáží rovnoměrně rozložit sílu a zároveň snižují riziko deformace a poškození, a proto jsou ideální k použití u tenkých materiálů, jako je plech. Jsou malinké, odolné a vhodné do omezených prostorů. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20265540

Staré objednací číslo:

20265540

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 667,6435 Kč
5 - 9 600,9783 Kč
10 - 19 567,5217 Kč
20 + 500,8565 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

667,64 Kč

1 x 667,6435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
d2 8.7
l1 8.0
l2 3.0
l3 min 4.0
w1 3.5
w2 ±0.2 4.2
w3 4.6
A/F 2.5
Max. utahovací moment (Nm) 1.5
Přídržná síla (kN) 0.09
Hmotnost (g) 1.43
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás