20265557
20265557
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 719,1913 Kč |
5 - 9 | 647,3217 Kč |
10 - 19 | 611,387 Kč |
20 + | 539,5174 Kč |
d1 | M6 |
---|---|
d2 | 13.5 |
l1 | 12.0 |
l2 | 5.0 |
l3 min | 6.0 |
w1 | 5.4 |
w2 ±0.2 | 6.4 |
w3 | 7.1 |
A/F | 4.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 4.5 |
Přídržná síla (kN) | 0.30 |
Hmotnost (g) | 4.95 |
Materiál | ocel kalená |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.