Menu Vyhledávání

Svorky upínací - excentrické M8 16.9 16.0 ocel kalená

Tyto excentrické upínací šrouby dokáží rovnoměrně rozložit sílu a zároveň snižují riziko deformace a poškození, a proto jsou ideální k použití u tenkých materiálů, jako je plech. Jsou malinké, odolné a vhodné do omezených prostorů. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20265564

Staré objednací číslo:

20265564

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 864,6652 Kč
5 - 9 778,1739 Kč
10 - 19 735,0522 Kč
20 + 648,5609 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

864,67 Kč

1 x 864,6652 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
d2 16.9
l1 16.0
l2 6.0
l3 min 8.0
w1 6.6
w2 ±0.2 8.0
w3 8.9
A/F 5.0
Max. utahovací moment (Nm) 20.0
Přídržná síla (kN) 2.70
Hmotnost (g) 9.10
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás