20265571
20265571
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 913,487 Kč |
5 - 9 | 822,0391 Kč |
10 - 19 | 776,4391 Kč |
20 + | 685,2391 Kč |
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 20.9 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
l3 min | 10.0 |
w1 | 8.3 |
w2 ±0.2 | 9.8 |
w3 | 11.1 |
A/F | 6.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 30.0 |
Přídržná síla (kN) | 4.00 |
Hmotnost (g) | 17.0 |
Materiál | ocel kalená |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.