Menu Vyhledávání

Svorky upínací - excentrické M5 10.9 10.0 ocel kalená

Tyto excentrické upínací šrouby dokáží rovnoměrně rozložit sílu a zároveň snižují riziko deformace a poškození, a proto jsou ideální k použití u tenkých materiálů, jako je plech. Jsou malinké, odolné a vhodné do omezených prostorů. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20265649

Staré objednací číslo:

20265649

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 782,1391 Kč
5 - 9 703,8261 Kč
10 - 19 664,9174 Kč
20 + 586,6044 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

782,14 Kč

1 x 782,1391 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
d2 10.9
l1 10.0
l2 4.0
l3 min 5.0
w1 4.2
w2 ±0.2 5.2
w3 5.7
A/F 3.0
Max. utahovací moment (Nm) 2.0
Přídržná síla (kN) 0.10
Hmotnost (g) 2.84
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás