Menu Vyhledávání

Svorky upínací - excentrické M3 6.7 6.0 ocel kalená

Tyto excentrické upínací šrouby dokáží rovnoměrně rozložit sílu a zároveň snižují riziko deformace a poškození, a proto jsou ideální k použití u tenkých materiálů, jako je plech. Jsou malinké, odolné a vhodné do omezených prostorů. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20265731

Staré objednací číslo:

20265731

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 775,20 Kč
5 - 9 697,6304 Kč
10 - 19 658,9696 Kč
20 + 581,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

775,20 Kč

1 x 775,20 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3
d2 6.7
l1 6.0
l2 2.0
l3 min 3.0
w1 3.0
w2 ±0.2 3.2
w3 3.5
A/F 2.0
Max. utahovací moment (Nm) 1.0
Přídržná síla (kN) 0.05
Hmotnost (g) 0.57
Materiál ocel kalená

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás