Menu Vyhledávání

Šrouby upínací – rozpěrné

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrné upínací šrouby jsou určeny k rychlému a spolehlivému upínání komponentů. Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé a snadné upínání zasunutím do předvrtaných otvorů, takže minimalizují montážní čas a zvyšují produktivitu.

Po vložení se mohou šrouby roztáhnout, čímž zvýší tlak na okolní komponenty, a tím je upevní na místě. Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.

Odstraňují z tradičních způsobů upínání nutnost používat standardní šrouby a nástroje. Jsou vhodné pro vysokorychlostní obrábění komponentů a využívají se ve výrobě, stavebnictví, dřevovýrobě a kovovýrobě.

  • Jejich rozpínací mechanizmus umožňuje rychlé upínání zasunutím do předvrtaných otvorů.
  • Používají se společně s vymezovacími čepy a vrtáky bush pro rychlé a precizní umístění.
  • Používají se ve výrobě, stavebnictvím, dřevovýrobě a kovovýrobě.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel legovaná Produktová řada: SR12098

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 8
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Typ Koupit
1 817,061 Kč - 2 137,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
ocel nerezavějící
Šrouby upínací
758,843 Kč - 892,6696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10;M16
ocel nerezavějící
Bushing Installation Tool
2 935,748 Kč - 3 669,5609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
ocel nerezavějící
Endmill cutter
1 817,061 Kč - 2 137,7478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
ocel nerezavějící
Šrouby upínací
683,752 Kč - 804,4435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
ocel legovaná
Pouzdro pro upínací šrouby
455,752 Kč - 536,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
ocel legovaná
Pouzdro pro upínací šrouby
3 170,191 Kč - 3 962,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12;M16
ocel nerezavějící
Endmill cutter
1 996,487 Kč - 2 495,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
ocel nerezavějící
Šrouby upínací
Šrouby upínací M10 9.9 ocel nerezavějící

20266103

Cenové rozmezí
2 137,7478 Kč - 1 817,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Šrouby upínací
  • Velikost závitu
    M10
  • Hmotnost (g)
    16.0
  • A/F
    5.0
Bushing Installation Tool M10;M16 ocel nerezavějící

20265724

Cenové rozmezí
892,6696 Kč - 758,843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Bushing Installation Tool
  • Velikost závitu
    M10;M16
  • Hmotnost (g)
    159.0
Endmill cutter M10 ocel nerezavějící

20266370

Cenové rozmezí
3 669,5609 Kč - 2 935,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Endmill cutter
  • Velikost závitu
    M10
Šrouby upínací M12 12.6 ocel nerezavějící

20267643

Cenové rozmezí
2 137,7478 Kč - 1 817,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Šrouby upínací
  • Velikost závitu
    M12
  • Hmotnost (g)
    27.0
  • A/F
    6.0
Pouzdro pro upínací šrouby M16 20.7 ocel legovaná

20266110

Cenové rozmezí
804,4435 Kč - 683,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro pro upínací šrouby
  • Velikost závitu
    M16
  • Hmotnost (g)
    30.0
Pouzdro pro upínací šrouby M10 13.2 ocel legovaná

20266127

Cenové rozmezí
536,0478 Kč - 455,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Pouzdro pro upínací šrouby
  • Velikost závitu
    M10
  • Hmotnost (g)
    10.0
Endmill cutter M12;M16 ocel nerezavějící

20266387

Cenové rozmezí
3 962,7391 Kč - 3 170,191 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Endmill cutter
  • Velikost závitu
    M12;M16
Šrouby upínací M16 15.9 ocel nerezavějící

20266134

Cenové rozmezí
2 495,6087 Kč - 1 996,487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Šrouby upínací
  • Velikost závitu
    M16
  • Hmotnost (g)
    58.0
  • A/F
    8.0