Menu Vyhledávání

Pásky vázací - s popisovacím štítkem 1.290 in 12.7 mm polyamid přírodní

This marker tag is made of natural UL94 V-2 nylon 6/6. It is compatible with al RG cable ties up to size RG-207 and RG-307. The surface of the tie is matted and accept ink or pencil writing. It's size is 32.8 mm x 12.7 mm
Nové objednací číslo:

10178270

Staré objednací číslo:

WIT-MK-1

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,0459 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 045,90 Kč

1000 x 8,0459 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva přírodní
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Speciální vlastnosti Matný povrch pro potisk inkoustem nebo psaní tužkou
Umístění štítku samostatný štítek
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Šířka štítku 12.7 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás