Tyto svorky Dyna-Force jsou určeny ke spolehlivému upínání předmětů. Poskytují pevné a spolehlivé uchycení a zároveň jsou precizní a snadno se používají. Vysoká upínací síla zvyšuje produktivitu a preciznost průmyslových procesů.
Mají nízký profil, kompaktní tvar a hladké nebo zoubkované strany. Svorka se posouvá na šikmo, aby poskytla pozitivní přítlačnou upínací sílu – přibližně 25 % upínací síly. Pro dosažení přesného zarovnání byla nosná plocha svorky řezána drátem.
Nosná plocha svorky může být zarovnaná s upínací podložkou nebo odsazená pro účely vrtání. Využívají se v různých odvětvích včetně výroby, kovovýroby a montáže v automobilovém průmyslu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ čelistí | šroub d3 | h2 | d1 | h1 | d2 | h3 min | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 735,483 Kč - 4 394,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hladké
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
4 032,626 Kč - 4 744,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zoubkované
|
M10x18
|
7.0
|
30.0
|
29.0
|
M8
|
4.5
|
||
2 359,304 Kč - 2 775,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hladké
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
2 460,665 Kč - 2 894,8565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
hladké
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||
2 558,557 Kč - 3 010,0957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zoubkované
|
M6x12
|
4.5
|
20.0
|
19.0
|
M5
|
3.3
|
||
2 656,448 Kč - 3 125,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zoubkované
|
M8x16
|
5.0
|
25.0
|
24.0
|
M6
|
4.5
|
||